DHP-A Opti Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Split-Technologie) 6-12 kW

DHP-A Opti Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Split-Technologie) 6-12 kW

Danfoss DHP-A Opti ist das absolute Spitzenmodell unter den Danfoss Luft-/Wasser-Wärmepumpen. Sie beruht auf der Split-Technologie und sorgt zuverlässig und äusserst energieeffizient sowohl für die Gebäudebeheizung als auch für die Brauchwasserbereitung.
 
Energie aus der Außenluft
Danfoss DHP-A Opti gewinnt selbst bei Außentemperaturen von -20 Grad noch Energie aus der Luft und kann die Heizkosten um bis zu 50% reduzieren.
 
Der integrierte 180-Liter- Brauchwasserbereiter aus Edelstahl ist mit TWS-Technologie ausgestattet, die eine schnelle und energieeffiziente Erwärmung des Wassers gewährleistet.
 
 
Schnell und einfach installiert, wirtschaftlich von Anfang an: Die Installation der DHP-A Opti ist besonders einfach. Aufwändige Erd- oder Bohrarbeiten enfallen.
 
Flexible Lösungen ermöglichen die Aufstellungsmöglichkeiten der Außeneinheit. Sie kann in bis zu 30m Entfernung von der Wärmepumpe plaziert werden.

Die Opti Technologie beinhaltet ein intelligentes Regelungssystem: Die Ansteuerung der Hocheffizienzpumpen stellt sicher, dass die Leistung stets an die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen des Heizungssystems angepasst wird. Damit arbeitet die Wärmepumpe kontinuierlich auf dem optimalen Niveau bei minimalen Energieverbrauch. 
 
Die patentierte TWS Technologie erwärmt das Brauchwasser schneller und energieeffizienter als herkömmliche Verfahren. Durch optimale thermische Schichtung des Wassers können große Mengen warmen Wassers innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt werden.
 
 
Zuverlässig und langlebig. Im Vergleich zu anderen Wärmpumpen hat die Split-Technologie den Vorteil, dass die Wärmepumpe von Wind und Wetter geschützt innerhalb des Hauses aufgestellt ist. Die Außeneinheit ist daher klein und kompakt und lässt sich gut und unauffälig auf dem Grundstück integrieren.
 
Danfoss DHP-A Opti ist in den Leistungsgrößen von 6 bis 12 kW erhältich.

Datenblatt DHP-A Opti

Broschüre DHP-A Opti